Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
SBR/NR, slät, svart,
Armering
syntetisk textil,
Yttergummi
EPDM, röd för acetylene, blå för oxygen, null, slät
Temperaturområde
-30 to +80
Standard och godkännande
ISO 3821.
EN 559.
Övrig information
80 och 120m längder kan erhållas, kontakta Trelleborg.
Slangarna är sammanfogade med en lättdelad gummispalt.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)