Användningsområde
Gummislang för oxygen transport vid svetsning.
Egenskaper
Flexibel och låg vikt, för lättare hantering.
Lång livslängd.
Ozon och väderbeständig.
Flamsäker och tål heta svetsloppor.
Mycket stark textil armering, vilket ger hög säkerhetsfaktor.
Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner
Datablad
Datablad (PDF)