Användningsområde
Till utrustning för högtrycksrengöring (typ Kärcher).
Effektiv för rengöring av maskiner, fordon, golv, allmänna utrymmen, fasader, etc.
Slangen är lämplig inom livsmedelsindustrin och offentliga badanläggningar då utsidan inte färgar av sig.
Egenskaper
Slät utsida som inte färgar av sig.
Olje- rengöringsmedels- slitage- och väderbeständig.
Högt arbetstryck.
Tål höga temperaturer.
Mycket flexibel och kinkbeständig.
Lång livslängd.
Översikt
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner