Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
NBR/SBR, slät, svart,
Armering
syntetisk textil,
Yttergummi
NBR/SBR, slät, blå,
Temperaturområde
-40 to +120
Särskilda egenskaper
antimikrobiellt skydd.
Övrig information
Finns i olika längder: 20-95m.
50% av volymen i varje leverans kommer att vara slumpmässiga längder, kortaste längd 20m, åtminstone 50% kommer att vara i fast längd som anges i tabellen.
Kopplingar/tillbehör
Special utvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta Trelleborg för ytterligare information för att få bästa kopplingslösningen.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)