Användningsområde
En mycket allsidig kvalitetsslang för rengöring och spolning.
Utmärkt för såväl kallt som varmt vatten och flertalet kemikalier (se kemikalietabell för EPDM). Används inom lantbruk, industrier och off-shore där det ställs höga krav på säkerhet och drift.
Även lämplig som kylarslang i fordon och båtar.
Egenskaper
Utmärkta väder- och åldringsegenskaper.
Temperaturtålig och bra köldflexibilitet (-30°C till +100°C).
Stort urval av dimensioner.
Utmärkt nötning- och slitagebeständighet.
Klarar de vanligast förekommande kemikalierna.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner