Användningsområde
Sug- och avtappningsslang för färskvatten, industrivatten, avloppsvatten, slam m.m.
Egenskaper
Många olika dimensioner för att kunna passa pumpar inom alla industrier.
Extremt flexibel.
Arbetstryck 16bar gäller för alla dimensioner.
Tål höga temperaturer, konduktiv och nötningsbeständig tub.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner