Användningsområde
Sug- och avtappningsslang med muffar i vardera änden för färskvatten, slam, avloppsvatten, gödsel m.m.
Används även på brandbilar för anslutning till pumpar.
Egenskaper
Stort urval av dimensioner för alla slags pumpar.
Stort urval av standardlängder.
Utmärkt flexibilitet.
Översikt
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner
Datablad
Datablad (PDF)