Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
EPDM med isolerande egenskaper, slät, beige,
Armering
syntetisk textil och glaskord,
Yttergummi
EPDM, vävmönstrat, svart,
Temperaturområde
-30 to +100, Tål glödande metallstänk och temporärt strålningshetta på +400°C
Elektriska egenskaper
Isolerande, R>10^10Ω/m.
Elektrisk genomslagskraft i längdriktningen >16kV per 40mm.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)