Användningsområde
Väder- och ozonbeständig tryck- och avtappningsslang för alla typer av industrier, lantbruk, offentlig miljö m.m. där höga krav ställs på varaktighet och driftstid.
Egenskaper
Utmärkt åldrings- och väderbeständighet.
Flatrullningsbar.
Stabil konstruktion, kink- och slitagebeständig.
För varma vätskor.
Vit kemikaliebeständig innertub.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner