Användningsområde
Avtappningsslang för tunga applikationer. Även lämplig för temporär bevattning, dränering eller besprutning med flytande näringstillförsel och agrikulturella kemikalier.
Egenskaper
Flatrullbar för enkel förvaring och hantering.
Låg vikt.
Långa längder.
Högt sprängtryck.
Brett utbud av diametrar.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner