Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
NBR/PVC, slät, svart,
Armering
syntetisk textil,
Yttergummi
NBR/PVC, slät, svart,
Temperaturområde
-30 to +100
Övrig information
Kan erhållas i andra längder och förpackningar mot förfrågan.
Alla standard lagerartiklar levereras på plastbobbiner med ID 55mm.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)