Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
kemikaliebeständigt EPDM, slät, svart,
Armering
syntetisk textil,
Yttergummi
Kemikalie- och väderbeständig EPDM, slät, grön,
Temperaturområde
-30 to +100
Elektriska egenskaper
antistatisk tub, R<10^6Ω/m.
Kopplingar/tillbehör
Special kopplingar för färgsprutningsslang rekommenderas.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)