Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
bensinbeständigt NBR, slät, svart,
Armering
syntetisk textil,
Yttergummi
olje- och väderbeständigt NBR/PVC, slät, svart,
Temperaturområde
-30 to +65
Elektriska egenskaper
ledande innertub, R<10^6Ω/lg.
Standard och godkännande
EN 1360:2013/1, EN 13483:2013/1.
Övrig information
Slangkoppling med antikinkmanchett (svart eller grön, andra färger mot förfrågan).
Montering vid order till önskad längd.
Kopplingar/tillbehör
Koppling M34x1.5 utvecklad av Trelleborg.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)