Användningsområde
Används på bensin- och dieselpumpar för vanligt, högoktanigt och blyfritt bränsle, biobränsle, diesel.
Egenskaper
God åldrings- och slitagebeständighet även vid upprepad friktion mot oljiga golv.
Godkänd enligt europeisk standard.
Kan levereras färdigmonterad och testad med kopplingar.
Översikt
Standard och godkännande
EN 1360:2013 typ 1.
ID 21mm: kan också erhållas som kopplad slang VOLUKLER VR med inbyggt system för gasåtervinning, enligt standard EN 13483:2013/1. Kontakta oss för information.
ID 21mm: kan också erhållas som kopplad slang VOLUKLER VR med inbyggt system för gasåtervinning, enligt standard EN 13483:2013/1. Kontakta oss för information.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner