Användningsområde

Översikt
Innertub
olje och bensinbeständigt NBR/PVC, slät, svart,
Armering
flätad syntetisk textil,
Yttergummi
olje- och väderbeständigt NBR/PVC, slät, röd,
Temperaturområde
-30 to +55
Standard och godkännande
EN 1360:2013 typ 1.
Övrig information
Anpassade längder vid förfrågan.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)