Användningsområde
För lastning och lossning av petroleumprodukter.
Egenskaper
En lätt flexibel slang som är väldigt slitbeständig.
Kan levereras färdigkopplad med stansade, bronserade kopplingar, aluminium legerade puggar, eller kinkbeständig ståltråd.
Slangdelarna är individuellt testade och kan levereras med hydrostatisk testcertifikat i överstämmelse med standarden.
Översikt
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner