Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
olje- och bensinbeständigt NBR, slät, svart,
Armering
flätad syntetisk textil med inbäddad stålspiral,
Yttergummi
olje- och väderbeständigt CR, vävmönstrat, svart,
Temperaturområde
-40 to +100
Elektriska egenskaper
ledande innertub, R<10^6Ω/lg.
Övrig information
Kan levereras med svivlande kopplingar: stålflänsar PN20 eller större, Victaulic, hane eller hona.
Kontakta oss för andra typer av kopplingar eller längder.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)