Användningsområde
Transport petroliumprodukter med aromathalt upp till 50% i större dimensioner.
Egenskaper
Robust och flexibel.
Slitstarkt yttergummi med utmärkt olje- och väderbeständighet.
Elektrisk ledningsförmåga helt säkerställd pga materialvalet på innertuben.
Översikt
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner
Datablad
Datablad (PDF)