Användningsområde
Avlägsnande av regnvatten från taket av ett yttre flytande tak tanken.
Egenskaper
Lämplig för kolväten innehållande upp till 100% aromater.
Naturlig negativ flytkraft.
Fälttestad och godkänd sedan många år.
Lätt att hantera och installera.
Lång livslängd (upp till 10år).
Begränsat underhåll.
Översikt
Elektriska egenskaper
Elektrisk ledningsförmåga säkerställs genom att den yttre spiralen ansluts till kopplingen. R≤100Ω/monterad längd.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner
Datablad
Datablad (PDF)