Användningsområde
Lastning och lossning av lätta eller tunga petroleumprodukter och vätskor med aromatiskt innehåll upp till 100%.
Tankutrustning för väg- och järnvägstransport eller fasta installationer.
Egenskaper
Lämplig för transport av svarta oljor (bränsleolja, råolja, etc.) och vita oljor (raffinerade produkter som bensen, fotogen, bensin, vaselin, etc.).
Snäv böjningsradie.
Översikt
Elektriska egenskaper
Elektrisk ledningsförmåga säkerställs genom att den yttre spiralen ansluts till kopplingen. R≤100Ω/monterad längd.
Kopplingar/tillbehör
Alla sorters pressade kopplingar:
- standard Guillemin (aluminium, mässing, rostfritt stål, polypropen)
- roterande Guillemin (rostfritt stål),
- standard eller säkrad kamlockkoppling,
- gängad hon- eller hankoppling (BSP, NPT, etc.),
- fast eller rörlig fläns ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.
- standard Guillemin (aluminium, mässing, rostfritt stål, polypropen)
- roterande Guillemin (rostfritt stål),
- standard eller säkrad kamlockkoppling,
- gängad hon- eller hankoppling (BSP, NPT, etc.),
- fast eller rörlig fläns ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner
Datablad
Datablad (PDF)