Användningsområde

Egenskaper

Översikt
InternalHelix
galvaniserad stålspiral och rostfritt stål 304L (316L att erhålla).
Innertub
PA film, null,
Armering
PA och PP skikt,
Yttergummi
PVC belagd väv, korrugerad, grön,
ExternalHelix
galvaniserad stålspiral och rostfritt stål 304L (316L att erhålla).
Temperaturområde
-30 to +115
Elektriska egenskaper
Elektrisk ledningsförmåga säkerställs genom att den yttre spiralen ansluts till kopplingen. R≤100Ω/monterad längd.
Standard och godkännande
EN 13765: Bureau Veritas type approval N°7232905/8/049/TBE.
Övrig information
Monterade längder levereras på begäran med provtyckningscertifikat. Annan ID, annan måttenhet (tum) och specialgjord slangdesign på begäran.
Kopplingar/tillbehör
Alla sorters pressade kopplingar:
- standard Guillemin (aluminium, mässing, rostfritt stål, polypropen)
- roterande Guillemin (rostfritt stål),
- standard eller säkrad kamlockkoppling,
- gängad hon- eller hankoppling (BSP, NPT, etc.),
- fast eller rörlig fläns ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)