Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
Oljebeständig NBR/PVC, slät, svart,
Armering
flätor syntetisk textil,
Yttergummi
Nötning- olje- och väderbeständigt NBR/PVC, slät, svart,
Temperaturområde
, Luft: -20°C/+110°C (topp +125°C).
Vatten: 0°C/+100°C (topp +110°C).
Hydrauloljor: -20°C/+70°C (topp +90°C).
Vatten glycol: -20°C/+70°C (topp +90°C)
Elektriska egenskaper
Ickeledande innertub, R>10^12Ω/m.
Övrig information
40, 80 och 100m levereras I ett stycke på trärulle.
20m: levereras i rullar med PE-film på pall.
Kopplingar/tillbehör
Används med push-on kopplingar vid maximalt arbetstryck på 16bar (250psi).
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)