Användningsområde
Korrugerad sug- och tryckslang för petroleumprodukter, olja och bensin med aromathalt upp till 50%.
Lämplig för tankbilsleveranser och lastning och lossning vid depåer.
Egenskaper
En mycket lätt och flexibel slang för enkel hantering. Det korrugerade höljet möjliggör extrema böjningar.
Översikt
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner
Datablad
Datablad (PDF)