Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
olje- och bensinbeständigt NBR, slät, svart,
Armering
syntetisk textil,
Yttergummi
olje- och väderbeständigt CR, vävmönstrat, svart,
Temperaturområde
-40 to +100
Elektriska egenskaper
ledande innertub och yttergummi, R<10^6Ω/lg.
Standard och godkännande
EN 1761, EN 12115.
Övrig information
ID>100mm: ingår inte i EN 1761 och EN 12115 men designad, tillverkad och testad enligt samma specifikationer som krävs av båda standarderna.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)