Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
NBR, slät, svart,
Armering
syntetisk textil,
Yttergummi
EPDM, slät, orange,
Temperaturområde
-30 to +70
Standard och godkännande
EN 16436-1:2014 (DVGW certifierad).
Övrig information
Annan ID som omfattas av standarden, kan erhållas på begäran.
För WP 10bar: BP 30bar vid 23°C, BP 25bar vid 70°C.
För WP 30bar: BP 90bar vid 23°C, BP 75bar vid 70°C.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)