Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
Oljebeständig NBR, slät, svart,
Armering
syntetisk textil,
Yttergummi
olje- och väderbeständigt CR, vävmönstrat, svart,
Temperaturområde
-20 to +82
Elektriska egenskaper
inbyggd ledande vajer, R<0,5Ω/m (slang utan ledningsförmåga kan erhållas mot förfrågan).
Standard och godkännande
EN 1765:2016 type L10/L15.
Transport av farligt gods.
Övrig information
Böjradien uppmätt vid arbetstryck 3.5bar (gäller ej för ID=300mm).
För vikt på kopplad slang, kontakta Trelleborg.
MAGDALA med monterade eller pressade kopplingar: se datablad för MAGDALA C.
Speciell slang tillgänglig på begäran:
- NBR-slang lämplig för återkommande flygbränsleöverföringar.
- HNBR-slang på begäran för varm olja upp till 125°C vid kontinuerlig drift eller 135°C i tillfällig drift.
- FKM beläggning kan fås på begäran för raffinerade produkter med aromatiskt innehåll upp till 100% eller het olja vid 150°C i kontinuerlig drift annars 200°C.
Två radiella vita band tillagda i ändarna för att skilja från standardversionen. Grön markering för FKM.
Kopplingar/tillbehör
Kan levereras med fasta eller svivlande inbyggda flänsar (standard eller END-FLEX® typ).
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)