Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
oljebeständig NBR, slät, svart,
Armering
syntetisk textilkord, stålspiral,
Yttergummi
olje- och väderbeständigt CR, vävmönstrat, svart,
Temperaturområde
-20 to +82
Elektriska egenskaper
Inbyggd avledarvajer, R<0.5Ω/m (elektriskt isolerande kan erhållas mot förfrågan).
Standard och godkännande
EN 1765:2016 typ S15 (ersätter BS 1435-1).
Övrig information
Vikt tillkommer för flänsar, v.v. kontakta oss.
HNBR beläggning kan fås på begäran för het olja vid 125°C i kontinuerlig drift annars 135°C.
FKM beläggning kan fås på begäran för raffinerade produkter med aromatiskt innehåll upp till 100% vid 40°C eller 50% vid 120°C.
Kopplingar/tillbehör
Tillverkas med inbyggd fläns: fast eller rörlig (ISO PN16, PN20 ASA150, etc.), slip-on, welding-neck RF eller FF type.
Annan typ av material, tryckklass, ytbehandling etc. kan erhållas. Kontakta oss.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)