Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
oljebeständigt NBR, slät, svart,
Armering
syntetisk textil, 1 flätlager på ID≤25 mm, 2 flätlager på ID>25mm,
Yttergummi
olje- och väderbeständigt CR, slät, svart,
Temperaturområde
, Hydraulvätskor: -40°C till +100°C.
Vattenhaltiga vätskor: -40°C till +70°C.
Vatten: 0°C till +70°C
Standard och godkännande
EN 854 2TE:2015.
Övrig information
ID>25mm ingår inte i EN 854 2TE:2015.

Leveransvillkor för varje order:
50% i fast längd ;
50% i slumpmässig längd:
10-39m för alla DN,
41-119m för DN 4.8 till 15.9,
41-79m för DN 19 till 25.4.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)