Användningsområde
Textilarmerad gummislang för hydraulikapplikationer.
Trycktransport av hydrauliska vätskor, smörjmedel, oljemättad luft och vatten.
Egenskaper
Lätt och flexibel.
Vibrationsdämpande.
Yttergummit är beständigt mot olja och smörjmedel.
Översikt
Temperaturområde
, Hydraulvätskor: -40°C till +100°C.
Vattenhaltiga vätskor: -40°C till +70°C.
Vatten: 0°C till +70°C
Vattenhaltiga vätskor: -40°C till +70°C.
Vatten: 0°C till +70°C
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner