Användningsområde
Till rullar på vägfordon för LPG-leverans.
Tömning av LPG (flytande eller gas) eller naturgas under användningsvillkor som definieras enligt EN 1762, till rullar på vägfordon eller andra leveranssätt.
Egenskaper
Flexibel och lätt.
Utmärkta böjningsegenskaper.
Yttergummit är väderbeständigt.
Avledning av statisk elektricitet säkerställs med innertub och flätad armering.
Prickat yttergummi för gastransport.
Utmärkt oljebeständighet.
Översikt
Elektriska egenskaper
ledande innertub, R<10^6Ω/lg + två inbyggda vajrar för avledning av statisk elektricitet.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner
Datablad
Datablad (PDF)