Användningsområde
Lastning, lossning och transport av petroleumprodukter från kaj till skepp, skepp till skepp osv.
Egenskaper
Flatrullningsbar. Optimal design för upprullningssystem.
Slät innertub optimerar flödet.
Kan levereras i längder upp till 300m.
Översikt
Elektriska egenskaper
inbyggd ledande vajer, R<0.5Ω/m (slang utan ledningsförmåga kan erhållas mot förfrågan).
Övrig information
Böjradien uppmätt vid arbetstryck 3.5bar.
För vikt på kopplad slang, kontakta Trelleborg.
För vikt på kopplad slang, kontakta Trelleborg.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner
Datablad
Datablad (PDF)