Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
fotogen tålig NBR, slät, svart,
Armering
syntetisk textil,
Yttergummi
olje- och vattentålig CR, vävmönstrat, svart,
Temperaturområde
-30 to +100
Elektriska egenskaper
halvledande yttergummi, 10^3Ω/lg
Standard och godkännande
EI 1529:2014 typ C.
ISO 1825:2017 typ C.
Övrig information
Anpassade längder är tillgängliga mot förfrågan. Levereras efter begäran; slangens delar är anpassade med tennpläterade mässingskopplingar säkrade med droppsmidda aluminiumklämmor.
Slangens delar är individuellt testade och levereras med ett testcertifikat.
Max. vakuum 0.15bar: slangen behåller 80% av ursprunglig innerdiameter enligt standard EI 1529/C och ISO 1825:2017.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)