Användningsområde
Korrugerad marin avgasslang för vattenkylda avgassystem.
Egenskaper
Väldigt flexible.
Låg vikt.
Väder och åldringsbeständig.
Korrigerad och lätt hanterbar.
DNV godkänd.
Översikt
Övrig information
Certifierad av DNV enligt standard ISO 13363 typ 2, SAE J 2006 typ R2, Nordisk Båt Standard MC9.
Andra dimensioner kan erhållas mot förfrågan.
Andra dimensioner kan erhållas mot förfrågan.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner
Datablad
Datablad (PDF)