Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
NR livsmedelskvalitet, slät, vit,
Armering
syntetisk textil och stålspiral,
Yttergummi
Specialgummi, röd,
Temperaturområde
-30 to +80
Standard och godkännande
EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006.
FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.
Franska lagstiftningen.
Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).
Övrig information
Se våra riktlinjer för rengöring, tillgängliga på vår hemsida eller på begäran.
Kopplingar/tillbehör
Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)