Användningsområde
Gummislang för transport av fisk, utformad speciellt för vakuumpumpar . Samma slang kan användas på båda sidor av pumpen, både på tryck- och vakuumsidan.
Slangen kan levereras med mycket flexibla kopplingslösningar, antingen BLOC-END®, vulkaniserad vridbar fläns eller muffar.
Egenskaper
Speciellt framtagen för hårda yttre påfrestningar.
Extremt flexibel och robust, särskilt i kyla.
Max 90% vacuum eller 3bars tryck.
Materialet i innertuben är mycket motståndskraftigt mot fiskfett.
Slangen är tillverkad för användning BLOC-END®- kopplingar i aluminium, som monteras utanpå slangen (ID <400mm).
Mycket flexibla kopplingslösningar. Oavsett vilken kopplingslösning du väljer, muffar eller vridbar fläns, kan kopplingen senare skäras bort, och slangarna kommer att vara redo för BLOC-END® kopplingar.
Inga vassa kanter inne i slangen, inga skador på fisken.
Översikt
Övrig information
Typ:
* = Slang utan kopplingar.
BE = BLOC-END®. PN10. Kan monteras med BLOC-END® kopplingar, medföljer inte slangen.
CS = Vridbara flänsar CS (Stål). PN10. Levereras med påvulkade vridbara flänsar.
SS = Vridbara flänsar SS (Rostfritt stål AISI 304). PN10. Levereras med påvulkade vridbara flänsar.
Annan flänsborrning på begäran.
* = Slang utan kopplingar.
BE = BLOC-END®. PN10. Kan monteras med BLOC-END® kopplingar, medföljer inte slangen.
CS = Vridbara flänsar CS (Stål). PN10. Levereras med påvulkade vridbara flänsar.
SS = Vridbara flänsar SS (Rostfritt stål AISI 304). PN10. Levereras med påvulkade vridbara flänsar.
Annan flänsborrning på begäran.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner