Användningsområde
För mjölkhantering: tankbilar för mjölkhämtning och transport.
Lossningsstationer och annan utrustning på mejerier.
Även transport av andra flytande livsmedel; vin, öl, cider, fruktjuice, vinäger, alkohol upp till 96%, mm, med undantag av feta livsmedel och oljor.
Egenskaper
Extremt flexibel och tillåter mycket snäva böjningsradier utan att kinka.
Slät, vit innertub som inte befrämjar bakterietillväxt.
Liten påverkan av temperaturväxlingar.
Resistent mot de flesta rengöringsmedel (se vår rengöringsguide för detaljer) eller med ånga vid max 110⁰C under 10 minuter max.
Slitstarkt yttergummi.
Innehåller inga ftalater.
Översikt
Standard och godkännande
EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006.
FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.
Tyska lagstiftningen: BfR rekommendation XXI kat. 2.
Franska lagstiftningen.
Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).
FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.
Tyska lagstiftningen: BfR rekommendation XXI kat. 2.
Franska lagstiftningen.
Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner