Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
livsmedelskvalitet oljeresistent NBR, slät, vit,
Armering
syntetisk textil,
Yttergummi
olje- och väderbeständig NBR/PVC, slät, blå,
Temperaturområde
, Vatten: -20°C till +100°C, WP=20bar.
Mättad eller överhettad ånga: +165°C/6bar
Standard och godkännande
EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006.
FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.
Tyska lagstiftningen: BfR rekommendation XXI kat. 2.
Franska lagstiftningen.
Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).
Övrig information
Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)