Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
livsmedelskvalitet EPDM, slät, vit,
Armering
syntetisk textil,
Yttergummi
väderbeständig EPDM, slät, blå,
Temperaturområde
-30 to +160
Standard och godkännande
EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006.
FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.
Kopplingar/tillbehör
Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)