Användningsområde
Högtrycksslang för flytande livsmedel som olja, fett, vin, öl, cider, juice samt alkohol med max. koncentration upp till 95%.
Används för utrustning till lastkajer, process- och tappningsanläggningar samt på tankbilar.
Egenskaper
Slät vit innertub som inte befrämjar bakterietillväxt.
Återtar sin form efter deformation.
Liten påverkan av temperaturväxlingar.
Resistent mot de flesta rengöringsmedel (se vår rengöringsguide för detaljer) eller med ånga vid max 130⁰C.
Slitstarkt och smutsavstötande yttergummi.
Innehåller inga ftalater.
Översikt
Standard och godkännande
EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006.
FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.
Tyska lagstiftningen: BfR rekommendation XXI kat. 2.
Franska lagstiftningen.
Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).
FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.
Tyska lagstiftningen: BfR rekommendation XXI kat. 2.
Franska lagstiftningen.
Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner