Användningsområde
Specialslang för alkohol upp till 99%.
Lämplig för alla drycker: vin, alkohol, öl, fruktjuice, mjölk etc.
Lämplig för utrustning inom tillverkningsindustrin för alkohol som t.ex. destillerier, sprit- och likör producenter etc.
Synnerligen lämplig vid lastning och lossning från tankbil till lastkaj etc.
Egenskaper
Mycket flexibel och kinkbeständig.
Vit UPE innertub som klarar tempurärt av stillastående alkohol utan att påverkas.
Smak- och luktfri innertub.
Slitstarkt yttergummi som inte färgar av sig.
Innehåller inga ftalater.
Slangen är godkänd och testad av Brittiska myndigheter för transport av kallt (max +23°C) dricksvatten.
Översikt
Standard och godkännande
EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006, 10/2011.
FDA förordning No. 21 CFR 177.1520.
Franska lagstiftningen.
Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).
För dricksvatten: WRAS, BS 6920:2014, kallvatten.
FDA förordning No. 21 CFR 177.1520.
Franska lagstiftningen.
Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).
För dricksvatten: WRAS, BS 6920:2014, kallvatten.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner