Användningsområde
Speciellt utformad för yrkesmässig och industriell högtrycksrengöring.
Effektiv för rengöring av maskiner, fordon, golv, offentliga utrymmen, fasader, etc.
Lämplig för mobila högtryckstvättar, fasta installationer och applikationer där slangen är monterad på upprullare.
Egenskaper
Slät utsida.
Olje- rengöringsmedels- slitage- och väderbeständig.
Högt arbetstryck.
Tål höga temperaturer.
Mycket flexibel och kinkbeständig.
Lång livslängd.
Översikt
Övrig information
50% av volymen i varje leverans kommer att vara slumpmässiga längder, kortaste längd 10m, åtminstone 50% kommer att vara i fast längd som anges i tabellen.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner