Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
NR, slät, svart,
Armering
syntetisk textilkord med inbäddad stålspiral,
Yttergummi
NR, vävmönstrat, svart,
Temperaturområde
-30 to +60
Övrig information
Andra längder och andra diametrar som diameter 120mm kan tillverkas på begäran.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)