Användningsområde

Egenskaper

Översikt
InternalHelix
rostfritt stål 304L (316L att erhålla).
Innertub
PTFE film, null,
Armering
PP väv, PP och PET-skikt,
Yttergummi
PVC belagd väv, korrugerad, röd,
ExternalHelix
rostfritt stål.
Temperaturområde
-30 to +115
Elektriska egenskaper
motstånd mellan ändkopplingar ≤100Ω/montering.
Standard och godkännande
EN 13765: Bureau Veritas type approval N°7232905/8/049/TBE.
Övrig information
Monterade längder levereras på begäran med provtyckningscertifikat.
Kopplingar/tillbehör
Alla sorters pressade kopplingar:
- standard eller roterande Guillemin
- standard eller säkrad kamlockkoppling,
- gängad hon- eller hankoppling (BSP, NPT, etc.),
- fast eller rörlig fläns ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)