Användningsområde

Egenskaper

Översikt
InternalHelix
rostfritt stål 304L (316L att erhålla).
InternalHelix
rostfritt stål 304L (316L att erhålla).
Innertub
polypropylenfilm, null,
Armering
polypropenskikt,
Yttergummi
PVC belagd väv, korrugerad, grå,
ExternalHelix
rostfritt stål.
Temperaturområde
-30 to +100
Elektriska egenskaper
motstånd mellan ändkopplingar ≤100Ω/montering.
Standard och godkännande
EN 13765: Bureau Veritas type approval N°7232905/8/049/TBE.
Övrig information
Monterade längder levereras på begäran med provtyckningscertifikat.
Kopplingar/tillbehör
Alla sorters pressade kopplingar:
- standard eller roterande Guillemin
- standard eller säkrad kamlockkoppling,
- gängad hon- eller hankoppling (BSP, NPT, etc.),
- fast eller rörlig fläns ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)