Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
kemikaliebeständigt FEP, slät, vit,
Armering
syntetisk textil med inbäddad spiral,
Yttergummi
kemikalie- och väderbeständigt EPDM, vävmönstrat, grön,
Temperaturområde
-40 to +150
Elektriska egenskaper
inbyggd avledarvajer.
Standard och godkännande
EN 12115.
EU förordning No. 10/2011, 1935/2004.
Kopplingar/tillbehör
Specialutvecklade kopplingar kan erhållas, kontakta Trelleborg för ytterligare information.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)