Användningsområde
Hydraulisk tryckslang för korrosiva, lätt aggressiva produkter såsom syror och alkalier (se kemikalielista).
Egenskaper
Utomordentligt resistent mot korrosion.
Låg installationskostnad.
Yttergummit är beständigt mot stänk av kemikalier.
Kan ångrengöras i 15 minuter i upp till +130°C.
Dämpar vibrationer, oljud och tryck.
Många olika typer av kopplingar kan användas då man har muffar på slangen.
Slangen kan tillverkas med invulkande END-FLEX® flänsar.
Översikt
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner
Datablad
Datablad (PDF)