Användningsområde
Hydraulisk sug- eller tryckslang för heta korrosiva och slitande produkter (se kemikalieresistent lista).
Egenskaper
EPDM slang I hög kvalitet med utmärkt kemisk resistens.
Låg installationskostnad.
Yttergummit är beständigt mot stänkar av korrosiva produkter.
Kan ångrengöras i 15 minuter i upp till +130°C.
Dämpar vibrationer, oljud och tryck.
Många olika typer av kopplingar kan användas då man har muffar på slangen.
Slangen kan tillverkas med invulkande END-FLEX® flänsar.
Översikt
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner