Användningsområde
Sug- och tryckslang för flertalet korrosiva kemikalier: starka syror, högaromatiska lösningar, klorerade och oxiderande lösningar, aromatiska kolväten, etc.
För lastning och lossning av tankbilar, tankvagnar och lastfartyg, även i fasta installationer inom kemisk industri.
Egenskaper
Allsidig slang som kan användas för de flesta kemikalier.
Mycket god mekanisk hållfasthet.
Bra böjningsegenskaper.
Innertuben enligt Amerikansk standard FDA 21.CFR.177.1520.
Slät innertub för att underlätta tvättning (klarar upp till +140°C under 30 minuter).
Utmärkt ozon- åldings- och väderbeständighet samt optimal motståndskraft mot nötning och kemikalier.
Passar med många olika kopplingar.
Kan även användas för överföring av vattenbaserade, sura, alkoholhaltiga eller feta livsmedel.
Översikt
Standard och godkännande
EN12115.
EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006, 10/2011.
FDA förordning No. 21 CFR 177.1520.
EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006, 10/2011.
FDA förordning No. 21 CFR 177.1520.
Övrig information
Denna slang har kontrollerats och godkänts av INERIS för användning i alla ATEX områden.
ID>100mm: ingår inte i EN12115.
ID>100mm: ingår inte i EN12115.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner