Användningsområde
Sug- och tryckslang för flertalet korrosiva kemikalier: starka syror, högaromatiska lösningar, klorerade och oxiderande lösningar, aromatiska kolväten etc.
För lastning och lossning.
Egenskaper
Allsidig slang som kan användas för de flesta kemikalier.
Mycket god mekanisk hållfasthet.
Bra böjningsegenskaper.
Innertub i överensstämmelse med FDA direktiv.
Slät innertub för att underlätta tvättning (klarar upp till +140°C under 30 minuter).
Mycket god ozon-, åldrings- och väderbeständighet.
Utmärkt kemikalieresistens och slitagebeständigt yttergummi.
Passar med många olika kopplingar.
Översikt
Övrig information
De elektriska egenskaperna hos slangen gör att den är säker att använda i ATEX-miljöer.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner