Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
UPE (ultrahög molekylär polyetylen), slät, svart,
Armering
syntetisk textil,
Yttergummi
kemikalie- och väderbeständig EPDM, vävmönstrat, svart,
Temperaturområde
-40 to +100
Elektriska egenskaper
ledande UPE innertub och yttergummi, R≤10^6Ω/lg.
Standard och godkännande
EN 12115.
Övrig information
Denna slang har kontrollerats och godkänts av INERIS för användning i alla ATEX områden.
Även utan spiral kan denna slang användas för vacuum, max 0.9bar.
Kopplingar/tillbehör
Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)